??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-TR-BR-HEAT - Ruedas de transporte de acero inoxidable resistente al calor, rueda fija con placa perforada, compuesto termoplástico
Lista de materiales
77778100SS
ARTNR
Nº de artículo
77778100SS
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: acero inoxidable. Banda de rodadura / centro de rueda: compuesto termoplástico, negro, atornillado. Cojinete de la rueda: cojinete liso. Cojinete giratorio: Conjunto de doble bola y jaula.
AUSF
Ejecución
Rueda de acero inoxidable resistente al calor con placa perforada, rueda de termoplástico, negro
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
DD
d
9 mm
P
100 mm
P1
84 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Capacidad de carga
130 kg
GEW
Peso
0.44 kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090