??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-LR-FST-FS-BL - 运输脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
明细表
77745080
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
AUSF
版本
带制动器和孔板的旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带螺纹防护罩
D
mm
B
32 mm
H
mm
A
34 mm
R
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
80 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
负载能力
kg
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
87169090