??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-TR-LR-FST-FS-BL - Roulettes de transport, roulettes pivotantes avec frein et platine à visser, roue élastique en caoutchouc plein bleue, avec pare-fils
Nomenclature
77745080
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
AUSF
Exécution
Roulette pivotante avec frein et platine à visser, roue en caoutchouc plein élastique bleu, avec pare-fils
D
mm
B
32 mm
H
mm
A
34 mm
R
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
80 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Capacité de charge
kg
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
87169090