피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77742125
MÄDLER
Drive Element
Idlers and Travel-Wheel Sytems RB/I
Transport castors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_fst_egb.prj},{NB=77742125},{ARTNR=77742125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Lauffläche: TPE, grau, Radlagerung: Rollenlager},{AUSF=Lenkrollen mit Feststeller und Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau},{D=125},{B=36},{H=155},{A=34},{R=96.5},{DD=9},{P=102},{P1=84},{M=80},{M1=60},{N=70},{N1=50},{N2=0},{TK=140},{GEW=1.40},{CTN=87169090},{GIB=50.0},{GBS=3.0},{VERSION=2},{T1=40},{T2=80},{PPATH=transportr_lr_fst_egb_gabel_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-TR-LR-FST-VG-BL - Transport castors, swivel castors with brakes and perforated plate, elastic solid rubber wheel blue
Bill of material
77742125
ARTNR
Product No.
77742125
77742125
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Fork: sheet steel, galvanized, wheel centre: plastic, screwed, tread: TPE, grey, wheel bearing: roller bearing
AUSF
Version
Swivel castors with brakes and perforated plate, elastic solid rubber wheel, blue
Swivel castors with brakes and perforated plate, elastic solid rubber wheel, blue
D
125
125
mm
B
36
36
mm
H
155
155
mm
A
34
34
mm
R
96.5
96.5
mm
DD
d
9
9
mm
P
102
102
mm
P1
84
84
mm
M
80
80
mm
M1
60
60
mm
N
70
70
mm
N1
50
50
mm
N2
0
0
mm
TK
Load capacity
140
140
kg
GEW
Weight
1.40
1.40
kg
CTN
Customs tariff number
87169090