??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-TR-LR-HEAT - Hitzebeständige Edelstahl-Transportrolle, Lenkrolle mit Lochplatte, thermoplastische Mischung
Stückliste
77776100SS
ARTNR
Artikel-Nr.
77776100SS
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Edelstahl. Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
AUSF
Ausführung
Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Lochplatte, Rad aus thermoplastischem Kunststoff, schwarz
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
A
32 mm
R
82.0 mm
DD
d
9 mm
P
95 mm
P1
80 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Tragkraft
130 kg
GEW
Gewicht
0.56 kg
CTN
Zolltarifnummer
83022000