??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-TR-LR-HEAT - Rouleau de transport en acier inoxydable résistant à la chaleur, roue pivotante avec platine à visser, mélange thermoplastique
Nomenclature
77776100SS
ARTNR
N° art.
77776100SS
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Fourche : acier inoxydable. Bande de roulement / corps de roue : mélange thermoplastique, noir, vissé. Roulement de roue : palier lisse. Palier de pivotement : double couronne de billes.
AUSF
Exécution
Roulette pivotante en acier inoxydable, résistante à la chaleur, avec platine à visser, roue en thermoplastique, noire
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
A
32 mm
R
82.0 mm
DD
d
9 mm
P
95 mm
P1
80 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Capacité de charge
130 kg
GEW
Poids
0.56 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
83022000