??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-TR-LRF-HEAT - Ruota di trasporto in acciaio inox resistente al calore, ruota girevole con freno e piastra forata, mescola termoplastica
Lista materiale
77777100SS
ARTNR
Articolo n.
77777100SS
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Forcella: acciaio inox. Battistrada/centro ruota: composto termoplastico, nero, imbullonato. Cuscinetto ruota: cuscinetto a strisciamento. Cuscinetto girevole: doppio gruppo di sfere e gabbia.
AUSF
Esecuzione
Ruota girevole in acciaio inox resistente al calore con freno e piastra forata, ruota termoplastica, nera
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
A
32 mm
R
82.0 mm
DD
d
9 mm
P
95 mm
P1
80 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Capacità di carico
130 kg
GEW
Peso
0.68 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
83022000