??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-TR-SH-PL-K - Roulettes de transport pour charges super lourdes, roulettes pivotantes avec platine à visser, bandage en PU
Nomenclature
77761125SH
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Fourche : acier, galvanisé. Corps de roue : fonte, vissé. Bande de roulement : Fonte de polyuréthane, orange. Roulement de roue : roulement à billes
AUSF
Exécution
Roulette pivotante pour charges super lourdes avec platine à visser, corps de roue avec bandage en polyuréthane coulé, orange
D
mm
B
50 mm
H
mm
A
mm
R
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
Capacité de charge
kg
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
83022000