??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-TR-SH-PL-K - Super-Schwerlast-Transportrollen, Lenkrollen mit Lochplatte, PU-Bandage
Stückliste
77761125SH
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Stahl, verzinkt. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Lauffläche: Guss-Polyurethan, orange. Radlagerung: Kugellager
AUSF
Ausführung
Super-Schwerlast-Lenkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, orange
D
mm
B
50 mm
H
mm
A
mm
R
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
Tragkraft
kg
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83022000