MAFR200-6A
MEDAN
Air-units
F.R.Unit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/f_r_unit/mafr200.prj},{NB=MAFR200-6A},{MODEL=MAFR200},{CT=},{PS=6A},{APR=},{BOWL=},{FE=},{BR=},{PT=},{BRACKET=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAFR200 - F.R. unit
Bill of material
MAFR200-6A
MODEL
Model
MAFR200
CT
Case Type
Blank:Standard type
L:Longer case,no case guard
Blank:Standard type
L:Longer case,no case guard
PS
Port Size
6A:1/8
8A:1/4
6A:1/8
8A:1/4
APR
Adjustable Press.Range
Blank:0.05~0.85 MPa
1K:0.05~0.1 MPa
2K:0.05~0.2 MPa
3K:0.05~0.3 MPa
4K:0.05~0.4 MPa
Blank:0.05~0.85 MPa
1K:0.05~0.1 MPa
2K:0.05~0.2 MPa
3K:0.05~0.3 MPa
4K:0.05~0.4 MPa
BOWL
Bowl
Blank:PC bowl
N:Nylon bowl
Blank:PC bowl
N:Nylon bowl
FE
Filter Element
Blank:40 um
5u:5 um
Blank:40 um
5u:5 um
BR
Bracket
Blank:L type
B3:Z type
Blank:L type
B3:Z type
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread