??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
MAGGIORE ROUND - Miroir avec cadre en finition chromée. Fil de satin. ROND
Nomenclature
S201810NE
CODE
Code
S201810NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S201810NE
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S201810
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L80xH80xP3 Chromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S201810 L80xH80xP3 Aluminium Chromo
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
3 cm
WEIGHT
Poids
11 kg
SER
Gamme
Maggiore
LINE
Line
Miroirs
MOD
Modèle
S201810NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S20
STRUT
Structure du matériau
Bois