??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
MAGGIORE ROUND - Specchio con telaio in finitura tipo cromo. Filo satinato. TONDO
Lista materiale
S201810NE
CODE
Codice
S201810NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S201810NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S201810
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L80xH80xP3 Chromo
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S201810 L80xH80xP3 Aluminium Chromo
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
3 cm
WEIGHT
Peso
11 kg
SER
Serie
Maggiore
LINE
Line
Specchi
MOD
Modello
S201810NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S20
STRUT
Struttura Del Materiale
Legno