??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
MAGGIORE ROUND - Spiegel in Chromoptik. Satinierte Umrandung. Rund
Stückliste
S201810NE
CODE
Artikelnummer
S201810NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
WIDTH
Breite
cm
MAT2
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S201810NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S201810
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L80xH80xP3 Chromo
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S201810 L80xH80xP3 Aluminium Chromo
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
3 cm
WEIGHT
Gewicht
11 kg
SER
Serie
Maggiore
LINE
Line
Spiegel
MOD
Modell
S201810NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S20
STRUT
Materialstruktur
Holz