피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
38453
Schallenkammer
Magnetsysteme, Flachgreifer, Stabgreifer
Bar gripper magnet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schallenkammer/magnetsysteme_flachgreifer_stabgreifer/stabgreifer_magnet/mg_alnico_38450gp.prj},{NB=38453},{ARTNR=38453},{DESL=Magnetsystem, zylindrische Ausfuhrung Ø 13±0,1 x 20±0,2 mm mit Innengewinde M4 x 7 Metallgehause verzinkt Magnetkern AlNiCo 500 Haftkraft 12 N},{D=13},{L=20.0},{T=M4x7},{SL=7},{F=12.0},{MAT=AlNiCo},{MAT1=500},{MAT2=verzinkt},{TEMP=450},{TD=+0,1/-0,1},{TL=+0,2/-0,2},{PI=1},{G=0.01900},{CTN=8505 1110},{LINK=Webpage},{PDF=Download},{NDM=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schallenkammer
Description
Magnet system cylindrical, with inner thread, magnetic core AINiCo 500 - Metal housing, zinc-plated, application temperature up to 450 °C
Bill of material
38453
ARTNR
Article Number
38453
38453
DESL
Description Long
Magnet system, cylindrical design Ø 13±0.1 x 20±0.2 mm with internal thread M4 x 7 Metal housing zinc-plated Magnetic core AlNiCo 500 holding force 12 N
Magnet system, cylindrical design Ø 13±0.1 x 20±0.2 mm with internal thread M4 x 7 Metal housing zinc-plated Magnetic core AlNiCo 500 holding force 12 N
D
Diameter D
13
13
mm
L
Length L
20.0
20.0
mm
T
Thread Mxl
M4x7
M4x7
F
holding force F
12.0
12.0
N
MAT
Magnetic material
AlNiCo
MAT1
Material
500
MAT2
Surface
zinc-plated
TEMP
Operating temp. max °C
450
PI
Piece per pack
1
G
Weight G
0.01900
0.01900
kg
CTN
Customs tariff number
8505 1110
LINK
Webpage link
Webpage
PDF
Catalog page
Download