??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Ímanes
Lista de peças
AM990076
IDNR
AM990076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
acessórios, Íman, 13x88x25mm, PA 6.6 (sintético)
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AM990076
DELTIME
Planlieferzeit
42
ARDTE00_ARTDESZUBEHOERS
Tipo de acessórios
Íman
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
angular
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
PA 6.6 (plástico)
ARDTETE_WERKSTOFFDESMAGNETEN
Material do íman
Ferrite dura
ARDTEME_DURCHMESSER
Diâmetro
ARDTEME_BREITE
Largo
25mm
ARDTEEL_DURCHMESSSERDERINNENBOHRUNG
Diâmetro do furo interior
ARDTEME_HOEHE
Altura
13mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
88mm
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto