38103
Schallenkammer
Magnetsysteme, Flachgreifer, Stabgreifer
Pot magnets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schallenkammer/magnetsysteme_flachgreifer_stabgreifer/topfmagnete/smco_38100gp.prj},{NB=38103},{ARTNR=38103},{DESL=Magnetsystem, flache Ausfuhrung Ø 13±0,1 x 4,5±0,1 mm Metallgehause verzinkt Magnetkern SmCo Haftkraft 40 N},{D=13},{L=4.5},{F=40},{MAT=SmCo},{PD=anisotrop},{MAT2=verzinkt},{TEMP=200},{TD=+0,1/-0,1},{TL=+0,1/-0,1},{PI=1},{G=0.00400},{CTN=8505 1110},{LINK=Webpage},{PDF=Download}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schallenkammer
Description
Magnetic system flat, magnetic core SmCo - Anisotropic, metal housing, zinc-plated, application temperature up to 200 °C
Bill of material
38103
ARTNR
Article Number
38103
38103
DESL
Description Long
Magnet system, flat design Ø 13±0.1 x 4.5±0.1 mm Metal housing zinc-plated Magnetic core SmCo holding force 40 N
Magnet system, flat design Ø 13±0.1 x 4.5±0.1 mm Metal housing zinc-plated Magnetic core SmCo holding force 40 N
D
Diameter D
13
13
mm
L
Length L
4.5
4.5
mm
F
holding force F
40
40
N
MAT
Magnetic material
SmCo
PD
Preferred direction
anisotropic
MAT2
Surface
verzinkt
TEMP
Operating temp. max °C
200
PI
Piece per pack
1
G
Weight G
0.00400
0.00400
kg
CTN
Customs tariff number
8505 1110
LINK
Webpage link
Webpage
PDF
Catalog page
Download