??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
magnetické senzory
Kusovník
MS990371
IDNR
MS990371
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Magnetický, 88x13x25mm, 30V DC, 2x Jazýčkový kontakt antivalentní, Kabely 3m PVC, IP67, Plast, Bezpečnost
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetické bezdotykové spínače jsou bezdotykově pracující snímače. Detekují magnetické objekty nebo magnety, bez ohledu na to, jestli se pohybují, nebo ne. Vzhledem k tomu, že magnetická pole pronikají všemi nemagnetizovatelnými materiály, snímače mohou detekovat magnety, například z neželezných kovů, nerezové oceli, hliníku, plastů, dřevěných stěn nebo těžkého znečištění. Dosažitelná spínací vzdálenost zařízení přitom závisí na intenzitě použitého magnetického pole. Magnetické snímače se používají k polohování (např. kontrola polohy zvedacího zařízení), regulaci počtu otáček (např. na dopravních pásech nebo na ozubených kolech s hliníkovým krytem) nebo ke snímání polohy (např. nosiče komodit).
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MS990371
DELTIME
Planlieferzeit
42
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
antivalentní
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Kabely
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
Jazýčkový kontakt
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ne
ARDTE00_PERFORMANCELEVELNACHENISO138491
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1
Hladina d
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ne
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
PVC
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
4
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Průřez vodiče
0,25mm²
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
25mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
25mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
88mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
3m
ARDTEME_LAENGE
Délka
13mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-20 - 70
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů