??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Magnetschloss - Zubehör
Stückliste
4010605 Magnetschloss M72/GP2 (alle, außer 30)
ARTIKEL
Magnetschloss
TYPE
Typ
M72/GP2
BEST
Best.-Nr.
AUSF
Passend für:
EB
Einbau Flächenelement
A
13.2 mm
B
46 mm
C
38 mm
D
45 mm
E
35 mm
F
15 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
WEEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097