您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
B7D
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
电磁铁(U70,U70EX,G70,A80,G90,H80系列)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/solenoidi_b7.prj},{NB=B7D},{MOD=B7D},{T=110 V - 50/60 Hz},{P=9 VA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
用于电磁阀的B7...和G70型电磁铁
明细表
B7D
MOD
B7D
B7D
mm
T
电压
110 V - 50/60 Hz
110 V - 50/60 Hz
P
Power absorption
9 VA
9 VA