피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
38078
Schallenkammer
Magnetsysteme, Flachgreifer, Stabgreifer
Magnet systems with threaded pin
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schallenkammer/magnetsysteme_flachgreifer_stabgreifer/ms_mit_gewindezapfen/ferrit_38075gp.prj},{NB=38078},{ARTNR=38078},{DESL=Magnetsystem, flache Ausfuhrung Ø 20 x 6/13 mm mit Außengewinde M3 Metallgehause verzinkt Magnetkern Ferrit Haftkraft 30 N},{D=20},{L=6.0},{SL=7},{M=M3},{F=30},{MAT=Ferrit},{PD=anisotrop},{MAT2=verzinkt},{TEMP=200},{TD=+0,1/-0,1},{TL=+0,2/-0,1},{TSL=+0,5/-0,5},{PI=1},{G=0.01000},{CTN=8505 1910},{LINK=Webpage},{PDF=Download},{NDM=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schallenkammer
Description
Magnet system flat, with external thread, magnetic core hard ferrite - Anisotropic, metal housing, zinc-plated, application temperature up to 200 °C
Bill of material
38078
ARTNR
Article Number
38078
38078
DESL
Description Long
Magnet system, flat design Ø 20 x 6/13 mm with M3 external thread Metal housing zinc-plated Magnetic core ferrite holding force 30 N
Magnet system, flat design Ø 20 x 6/13 mm with M3 external thread Metal housing zinc-plated Magnetic core ferrite holding force 30 N
D
Diameter D
20
20
mm
L
Length L
6.0
6.0
mm
SL
Length l
7
7
mm
M
Thread M
M3
M3
mm
F
holding force F
30
30
N
MAT
Magnetic material
Ferrit
PD
Preferred direction
anisotropic
MAT2
Surface
zinc-plated
TEMP
Operating temp. max °C
200
G
Weight G
0.01000
0.01000
kg
CTN
Customs tariff number
8505 1910
LINK
Webpage link
Webpage
PDF
Catalog page
Download