??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lupenleuchten
Bill of material
EAKF0102
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Leuchten werden in nahezu jedem Industriebereich benötigt. Eine abgestimmte Beleuchtung auf den jeweiligen Arbeitsplatz sorgt für bessere Sicht, steigert die Fertigungsqualität, erhöht die Arbeitssicherheit und hilft außerdem, Energiekosten zu sparen. Die schaltzyklenunabhängige lange Lebensdauer reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Verfügbarkeit. LED-Leuchten werden für die Ausleuchtung von Werkplätzen, Arbeitsbereichen von Maschinen, Schaltschränken und etlichen weiteren Einsatzgebieten verwendet.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Lupenleuchte
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
M12-Kabelstecker
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Ausführung des Leuchtenfußes
Tischklammer
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Sonderbauform
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
Schaltstelle integriert
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
LED
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
0
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP40
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
diffus
ARDTEOP_VERGROESSERUNGSFAKTOR
Vergrößerungsfaktor
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFDESLEUCHTENKOPFES
Werkstoff des Leuchtenkopfes
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Werkstoff Frontscheibe
Polymethylmethacrylat
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
42
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
500lx
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
750mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
234mm
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
5.700K
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
2m
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
18W
ARDTEEL_LICHTSTROM
Lichtstrom
2.000lm
ARDTEME_LAENGE
Länge
1.366mm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
120°
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 40
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt