MAIR300-8A-2K-C
MEDAN
Air-units
Precision regulator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/precision_regulator/mair300.prj},{NB=MAIR300-8A-2K-C},{MODEL=MAIR300},{PS=8A},{PR=-2K},{PG=-C},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAIR300 - Precision_Regulator
Bill of material
MAIR300-8A-2K-C
MODEL
Model
MAIR300
PS
Port Size
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
PR
Press Range
2K:0.005~0.2 MPa
4K:0.01~0.4 MPa
8K:0.01~0.8 MPa
2K:0.005~0.2 MPa
4K:0.01~0.4 MPa
8K:0.01~0.8 MPa
PG
Pressure Gauge
C:PG-40S
Blank:without gauge
C:PG-40S
Blank:without gauge
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread