??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Male thread_K4-PM Type - Plug
Bill of material
K4-04PM BRASS
CNSORDERNO
Order number
K4-04PM BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB20922
S
Application
Rc 1/2
MT
Material
BRASS
M
Mass
50 g
L
46 mm
C
21.5 mm
H
H (WAF)
Hex.22
T
ΦT
R 1/2
B
ΦB
13 mm