MAMA012P1A
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A4P 系列 订单结束:2018年10月末
伺服电机 订单结束:2018年10月末
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a4p/sm_without_gear/ac_smwg_mama_asmtab.prj},{NB=MAMA012P1AA },{R=01},{E=P},{B=A},{ES=},{OS=No},{PS=200},{CON=A},{PPATH=assemblies/ac_smwg_mama_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MAMA - 最终下单:2018年10月末 生产结束:2019年4月末
明细表
MAMA012P1A
R
输出 [W]
100
200
400
750
100
200
400
750
E
编码器
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
ES
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
OS
有无油封
No
PS
电源电压[V]
200
CON
连接器
带连接器
无连接器
带连接器
无连接器
CNSORDERNO
型号
MAMA012P1A