SFC KOENIG MB600-156A
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb600inch.prj},{NB=SFC KOENIG MB600-156A (01000)},{IDNR=},{TYPE=MB600-156A},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=0},{D1=0.156},{L1=0.1500},{L2=0.1960},{D2=0.1562},{D3=0.1250},{L3=0.1300},{L4=0.0310},{L5=0.0860},{D4=0.1180},{X=0.0120},{G=0.310},{PU=1000},{ZOLLT=73181591011},{PU2='1000','100'},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
MB 600 Inch - Sealing Plug MB
Bill of material
SFC KOENIG MB600-156A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-156A
MB600-156A
CNSORDERNO
Material-NR.
300116826
300116826
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
MATERIAL BALL
DIN 1.4301 (AISI 304)
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
0.156
0.156
인치
L1
0.1500
0.1500
인치
L2
0.1960
0.1960
인치
D2
0.1562
0.1562
인치
D3
0.1250
0.1250
인치
L3
0.1300
0.1300
인치
L4
0.0310
0.0310
인치
L5
0.0860
0.0860
인치
D4
0.1180
0.1180
인치
X
x -0.012
0.0120
인치
G
WEIGHT
0.310
0.310
g
PU
Packaging Unit
1000
100
1000
100
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181591011
PU2
Packaging Unit
'1000','100'
'1000','100'