??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2017/03/17より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00433
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
mm
BREITEW
Width (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
mm
KLEBER
Adhesive
Acrylate with base of acrylic foam
URL1
Deeplink
Deeplink