??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
MB2, 13 x 13 mm
Stückliste
HellermannTyton 151-01802
IDNR
Identifikation
151-01802
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MB2A
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Klebesockel natur
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
FARBE
Farbe
Natur (NA)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
LAENGEL
Länge L
13.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
HOEHEH
Höhe H
4.1 mm
BREITEW
Breite W
13.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
2.7 mm
KLEBER
Kleber
Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum
URL1
Deeplink
Deeplink