??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
MB2, 13 x 13 mm
Nomenclature
HellermannTyton 151-01802
IDNR
Identification
151-01802
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MB2A
DESCRIPTION14
Description courte
Embase adhésive, naturel
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Naturel (NA)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
LAENGEL
Longueur (L)
13.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100.000
HOEHEH
Hauteur (H)
4.1 mm
BREITEW
Largeur (W)
13.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
2.7 mm
KLEBER
Adhésif
Caoutchouc synthétique sur mousse polyéthylène
URL1
Deeplink
Deeplink