카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-01802
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
with adhesive
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/adhesive/mb_serie_2.prj},{NB=151-01802},{IDNR=151-01802},{VERS=4},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=24.670},{TAX_N=0.190},{PWID=436},{MANUFACTURE19=MB2A},{DESCRIPTION14=Klebesockel natur},{DESCRIPTION15=Die universell einsetzbaren MB-Sockel sind selbstklebend und ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen zur Fixierung eines Bündelgutes.},{EAN=5022660311604},{ID_MANUFACT17=151-01802},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27149207},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=},{LAENGEL=13.0},{FARBEKURZBE31=NA},{GEWICHT=0.52},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB2, 13 x 13 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-01802
IDNR
Identification
151-01802
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MB2A
DESCRIPTION14
Short Description
Self adhesive mount natural
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
LAENGEL
Length L
13.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
4.1
mm
BREITEW
Width (W)
13.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
2.7
mm
KLEBER
Adhesive
Synthetic rubber with base of polyethylene foam
URL1
Deeplink
Deeplink