??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB35-F12-1N - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB35-F12-1N
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MB35-F12-1N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB35-F12-1N
EAN
4050143428908
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MB35-F12-1N
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
30 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
12 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.108
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink