??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB60-8GM50-E2 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB60-8GM50-E2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MB60-8GM50-E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2
EAN
4050143029167
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MB60-8GM50-E2
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
8 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
75.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.124
WIDTH
0.156
DEPTH
0.017
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink