??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc450_1t15g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC450-1T15G
PN
Part Number
MBC450-1T15G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 15VDC, 30A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
30 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C