MBS-12-60s-20
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbs.prj},{NB=MBS-12-60s-20},{CODE=MBS},{ZJ=12},{FL=60s},{FL1=60},{ZXG=20},{SYLX=伺服电机},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=m4},{MM=4},{Z=6},{B=63},{P=50},{L=83},{J=74},{E=32},{E1=40},{S=9},{Q=14},{H=37},{H1=21},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=m12x1.0},{ZCC=0},{GG=50.0},{AZPCD=70},{V=6},{PPATH=dianjizhizuo/mbs/mbs04.prj},{PDF=mbs.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MBS - 电机支座
Bill of material
MBS-12-60s-20
CODE
MBS
ZJ
12
12
FL
60s
60s
FL1
60
60
ZXG
20
20
SYLX
伺服电机
伺服电机
D1
50.0
50.0
PCD
70.0
70.0
M
m4
m4
MM
4
4
Z
6
B
63
63
P
50
50
L
83
J
74
E
32
E1
40
S
9
Q
14
H
37
37
H1
21
21
W1
34
T1
19
19
T2
5
T3
29.5
T4
5.5
M1
m12x1.0
m12x1.0
ZCC
0
0
GG
50.0
50.0
AZPCD
70
70
V
6
6
PDF
mbs.pdf