??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
MBT-GW - Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator
Malzeme listesi
Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator MBT.70-GW12-0005.0-D
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIAL
Dial direction
DIM01
D
70 mm
DIM02
L
52 mm
DIM03
d1
28 mm
DIM04
d2
22 mm
DIM05
l1
19 mm
DIM06
d H7
10 mm
DIM07
h
22 mm
DIM08
C
60 mm
DIM09
R
51 mm
WEIGHT
Weight
195 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari