??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 1/9 - Splitting Entry System IP55
Stückliste
106825 MC 1/9
ARTNR
Art.Nr.
106825
DES
Beschreibung
MC 1/9 SPLITTING UL94 V-0
OC
Ausschnitt
MC1
IP
IP Schutzart
IP55
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
9
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Ja
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
14 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 5 - 11 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
2 x 5 - 13 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5
B
Breite
123 mm
L
Länge
92 mm
H
Höhe
75 mm
W
Gewicht Artikel
493 g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
10.3 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
20
MOQ
Liefereinheit
200
DT
Lieferzeit
auf Anfrage
CN
Zolltarifnummer
39269097
IR3
Installation range 3 (Ø)
5x 1 - 14 mm