??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 1x8 67 - Splitting Entry System IP55
明细表
106582 MC 1x8 67
ARTNR
料号
DES
描述
OC
开孔尺寸
MC1
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 to +100 °C
SM
阻燃等级
SH
特性
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
1
SPL
适用于有接头的线缆
DIAMIN
最小线径
mm
DIAMAX
最大线径
mm
IR1
线径范围1(∅)
1 x 8 - 67 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5
B
宽度
123 mm
L
长度
92 mm
H
高度(mm)
75 mm
W
产品重量
g
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
20
MOQ
发货数量
200
DT
交货时间
CN
海关关税号
39269097