??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 2/18 - Splitting Entry System IP55
明细表
106619 MC 2/18
ARTNR
料号
106619
DES
描述
MC 2/18 SPLITTING UL94 V-0
OC
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 to +100 °C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
18
SPL
适用于有接头的线缆
是的
DIAMIN
最小线径
1 mm
DIAMAX
最大线径
14 mm
IR1
线径范围1(∅)
10 x 1 - 14 mm
IR2
线径范围2(∅)
4 x 5 - 11 mm
IR3
线径范围3(∅)
4 x 5 - 13 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5
B
宽度
222 mm
L
长度
92 mm
H
高度(mm)
75 mm
W
产品重量
1086 g
WP
包装重量
11.3 kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
10
MOQ
发货数量
20
DT
交货时间
按需求
CN
海关关税号
39269097