??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 2x8 67 - Splitting Entry System IP55
Stückliste
100074 MC 2x8 67
ARTNR
Art.Nr.
DES
Beschreibung
OC
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP55
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
SH
Eigenschaften
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
2
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 8 - 67 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5
B
Breite
222 mm
L
Länge
92 mm
H
Höhe
75 mm
W
Gewicht Artikel
g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
20
DT
Lieferzeit
CN
Zolltarifnummer
39269097