??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 2x8 67 - Splitting Entry System IP55
Lista materiale
100074 MC 2x8 67
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP55
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40...+100 °C
SM
Grado di estinguenza
SH
Caratteristiche
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
2
SPL
Adatto per cavi confezionati
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 x 8 - 67 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5
B
Larghezza
222 mm
L
Lunghezza
92 mm
H
Altezza
75 mm
W
Peso articolo
g
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
10
MOQ
Quantità di consegna
20
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097