피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English (United States)
MC000254 2(0 40 EV006965 25 25 10 25 110 5 10 10 10 10 10 10 40 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0)
#ETIM Deutschland
EG000048 - Connection devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{etim_de/eg000048/mc000254.prj},{NB=MC000254_2(0_40_EV006965_25_25_10_25_110_5_10_10_10_10_10_10_40_2_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0)},{ETIMMC=MC000254},{EF005604=0},{EF000049=40},{EF005496=EV006965},{EF011122=25},{EF010005=25},{EF010006=10},{EF010887=25},{EF010998=110},{EF020279=5},{EF021554=10},{EF021555=10},{EF021750=10},{EF010951=10},{EF010961=10},{EF010962=10},{EF020621=40},{EF000386=2},{EF000003=0},{EF000767=0},{EF009204=0},{EF001229=0},{EF000557=0},{EF000551=-},{EF001438=-},{EF000008=-},{EF005457=-},{EF001131=-},{EF015116=-},{EF004702=-},{EF004508=0},{EF005066=0},{EF009763=0},{EF009206=0},{EF009207=0},{EF009208=0},{EF005466=-},{EF005657=0},{EF009209=0},{EF009210=-},{EF002169=0},{EF000025=0},{EF000139=0},{EF000007=0},{EF005474=0},{EF011959=0},{EF009212=0},{EF011401=0},{EF004586=0},{EF001454=0},{EF001613=0},{EF005032=0},{EF005430=0},{EF004969=-},{EF008016=-},{EF007889=0},{EF004902=0},{EF008076=0},{EF005060=0},{EF006205=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
#ETIM Deutschland
Description
MC000254 - Built-in installation box one and a half
Bill of material
MC000254_2(0_40_EV006965_25_25_10_25_110_5_10_10_10_10_10_10_40_2_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0)
ETIMCLASS
ETIM class
EC002601
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000254
ETIMCV
ETIM class version
2
ETIMSY
ETIM class synonyms
Built-in installation box one and a half ;
EF000051
Shape
Oval
EF000010
Model
One and a half
EF005604
Inlet from the rear
No
Yes
No
Yes
EF003593
Number of inlets
6
EF000049
Depth (D)
mm
값 입력 EF000049
Depth (D)
mm
cm
inch
ft
확인
EF005496
For tube diameter (D1)
16 mm
16/19 mm
19 mm
20 mm
20/25 mm
25 mm
32 mm
1/2 inch
3/4 inch
1 inch
16 mm
16/19 mm
19 mm
20 mm
20/25 mm
25 mm
32 mm
1/2 inch
3/4 inch
1 inch
EF011122
Depth conduit inlet (D2)
mm
값 입력 EF011122
Depth conduit inlet (D2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010005
Height 1 (H1)
mm
값 입력 EF010005
Height 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010006
Height 2 (H2)
mm
값 입력 EF010006
Height 2 (H2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010887
Height 3 (H3)
mm
값 입력 EF010887
Height 3 (H3)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010998
Height 4 (H4)
mm
값 입력 EF010998
Height 4 (H4)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020279
Insert length (IL)
mm
값 입력 EF020279
Insert length (IL)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021554
Length 1 (L1)
mm
값 입력 EF021554
Length 1 (L1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021555
Length 2 (L2)
mm
값 입력 EF021555
Length 2 (L2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF021750
Length 3 (L3)
mm
값 입력 EF021750
Length 3 (L3)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010951
Length 4 (L4)
mm
값 입력 EF010951
Length 4 (L4)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010961
Length 5 (L5)
mm
값 입력 EF010961
Length 5 (L5)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010962
Length 6 (L6)
mm
값 입력 EF010962
Length 6 (L6)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020621
Radius (r)
mm
값 입력 EF020621
Radius (r)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000386
Material thickness (s)
mm
값 입력 EF000386
Material thickness (s)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000003
Mounting method
-
Concrete building
Hollow wall
Flush mounted (plaster)
Facing brickwork
Hollow ceiling
Other
-
Concrete building
Hollow wall
Flush mounted (plaster)
Facing brickwork
Hollow ceiling
Other
EF000767
Construction type
-
Built-in installation box (device box)
Device connection box (round/square)
Cable junction box
Central conduit box
Other
-
Built-in installation box (device box)
Device connection box (round/square)
Cable junction box
Central conduit box
Other
EF009204
Provided with revolving ring
No
Yes
No
Yes
EF001229
Connectable
No
Yes
No
Yes
EF000557
Equipped with
-
Clamp
Support rail
Mounting plate
Potential equalization
Other
None
-
Clamp
Support rail
Mounting plate
Potential equalization
Other
None
EF000551
Diameter
mm
EF001438
Length
mm
EF000008
Width
mm
EF005457
Depth
mm
EF001131
Inner depth
mm
EF015116
Suitable for wall/board thickness
mm
EF004702
For number of electric fittings
EF004508
Mounting switching equipment
-
Screwing
Spread
Screw or spread out
-
Screwing
Spread
Screw or spread out
EF005066
With screws
No
Yes
No
Yes
EF009763
Housing feed-through by break-out opening
No
Yes
No
Yes
EF009206
Housing feed-through by seal membrane
No
Yes
No
Yes
EF009207
Housing feed-through by nozzle
No
Yes
No
Yes
EF009208
Housing feed-through by step membrane
No
Yes
No
Yes
EF005466
Suitable for cable diameter
mm
EF005657
Pipe locking
No
Yes
No
Yes
EF009209
Pipe locking optional
No
Yes
No
Yes
EF009210
Number of included spouts
EF002169
Material
-
Aluminium
Plastic
Stainless steel
Steel
Other
-
Aluminium
Plastic
Stainless steel
Steel
Other
EF000025
Halogen free
No
Yes
No
Yes
EF000139
Surface protection
-
Untreated
Continuously galvanized
Galvanic/electrolytic zinc plated
Hot-dip galvanized
Other
-
Untreated
Continuously galvanized
Galvanic/electrolytic zinc plated
Hot-dip galvanized
Other
EF000007
Colour
-
Aluminium
Black
Blue
Brown
Green
Grey
Orange
Purple
Red
Stainless steel
White
Yellow
Zinc
Other
-
Aluminium
Black
Blue
Brown
Green
Grey
Orange
Purple
Red
Stainless steel
White
Yellow
Zinc
Other
EF005474
Degree of protection (IP)
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP66
IP67
IP68
IPX0
IPX4
IPX7
Other
-
IP00
IP10
IP12
IP20
IP21
IP22
IP23
IP24
IP2X
IP30
IP31
IP32
IP33
IP34
IP3X
IP40
IP41
IP42
IP43
IP44
IP45
IP50
IP52
IP53
IP54
IP55
IP56
IP57
IP58
IP64
IP65
IP66
IP67
IP68
IPX0
IPX4
IPX7
Other
EF011959
Degree of protection (NEMA)
-
1
2
3
3R
4
4X
6
6P
12
13
Other
-
1
2
3
3R
4
4X
6
6P
12
13
Other
EF009212
Cover model
-
None
Construction protective cover
Blind cover
Mounting cover
Cover with hook
Cover with hook and clamp
Suitable for snap-in connector (brand specific)
Other
-
None
Construction protective cover
Blind cover
Mounting cover
Cover with hook
Cover with hook and clamp
Suitable for snap-in connector (brand specific)
Other
EF011401
Transparent cover
No
Yes
No
Yes
EF004586
Cover attachment
-
Snapped on
Bayonet latch
Screwed
Hinged
Centre mounting
Other
-
Snapped on
Bayonet latch
Screwed
Hinged
Centre mounting
Other
EF001454
Sealable
No
Yes
No
Yes
EF001613
Circuit integrity
-
E30
E60
E90
E 120
None
-
E30
E60
E90
E 120
None
EF005032
With screening
No
Yes
No
Yes
EF005430
Air tight
No
Yes
No
Yes
EF004969
Max. conductor cross section
mm2
EF008016
Number of poles of the clamp
EF007889
Clamp position fixed
No
Yes
No
Yes
EF004902
Luminaire hook mounting
No
Yes
No
Yes
EF008076
Nozzle
-
Tunnel branch pipe
Square branch pipe
Double nozzle
Pipe socket
Other
None
-
Tunnel branch pipe
Square branch pipe
Double nozzle
Pipe socket
Other
None
EF005060
With nail lugs
No
Yes
No
Yes
EF006205
Special application
-
Data/network technology
Fire protection
Noise insulation
Radiation protection
Other
None
-
Data/network technology
Fire protection
Noise insulation
Radiation protection
Other
None