??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC01-13 - Dispositifs de serrage à genouillère-Type à poignée horizontale-
Nomenclature
MC01-13
PN
Référence pièce
MC01-13
TYPE
MC01-13
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
5000 N
TARE
Tare
635 g
ANGLEA
Angle d'ouverture-fermeture du bras
66 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
83 deg
AC
Accessoire
Boulon en acier