??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC04-12 - Dispositifs de serrage à genouillère-Poignée verticale-
Nomenclature
MC04-12
PN
Référence pièce
MC04-12
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
4000 N
TARE
Tare
1250 g
ANGLEA
Angle d'ouverture-fermeture du bras
160 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
88 deg
AC
Accessoire
Boulon en acier