??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-13 - Dispositif de serrage à genouillère-A pousser-tirer-
Nomenclature
MC07-13
PN
Référence pièce
MC07-13
TYPE
MC07-13
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
S
Course
80 mm
TP
Pression de serrage
3000 N
TARE
Tare
1000 g
ANGLEH
Angle d'ouverture et de fermeture de la poignée
180 deg
AC
Accessoires
Boulon en acier