??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MC07-16 - トグルクランプ -横押型-
部品表
MC07-16
PN
型番
MC07-16
TYPE
Type
MC07-16
MATMB
本体材質
SS400
MATMP
取付部材質
FCD450
STMB
本体表面処理
三価クロメート
STMP
取付部表面処理
化成処理
S
ストローク
76 mm
TP
締圧力
16000 N
TARE
自重
4360 g
ANGLEH
ハンドル開閉角度
180 deg
AC1
付属品1
スチールボルト
AC2
付属品2
パイプ