??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC07-4 - Toggle Clamps - Push-Pull
Bill of material
MC07-4
PN
Part Number
MC07-4
TYPE
Type
MC07-4
MATMB
Material of Main Body
1018 Carbon Steel
ST
Surface Treatment
Trivalent Chromate
STROKE
Stroke
12 mm
SP
Suppress Pressure
1568 N
ANGLEH
Handle Opening and Closing Angle
45 deg
TARE
Tare
460 g
PPATH
mc07_4/mc07_4_asmtpl.prj