카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
MC1703
Promatec
Connexions
medicale
mc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/mc/mc1702_asmtab.prj},{NB=MC1703},{PN=MC1703},{IDM=4.8},{DMAJ=0.5300},{L1=0.410},{L2=0.158},{L3=0.060},{L4=0.040},{L5=0.220},{L6=0.120},{L7=0.060},{L8=0.450},{D1=0.630},{D2=0.310},{D3=0.190},{D4=0.130},{D5=0.090},{D6=0.050},{H1=0.195},{H2=0.235},{A1=0.650},{L9=0.370},{R1=0.020},{TL=0.670},{L10=0.160},{D7=0.440},{A2=0.150},{A3=0.150},{A4=0.240},{A5=0.200},{BPN=1703},{VNVIS=Straight Thru},{ID=3/16},{NCON=100800},{PPATH=mc1702_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MC1703},{DCOLUMN=3/16\" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body},{FCOLUMN=MC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=N/A},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=to 180°F},{YCOLUMN=to 82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MC1702, MC1703, MC1704 - In-Line - Hose Barb
Bill of material
MC1703
PN
Part No.
MC1703
MC1703
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
ID
Tubing Size ID
3/16
3/16
인치
IDM
Tubing Size ID
4.8
4.8
mm
CCOLUMN
Product Number
MC1703
MC1703
DCOLUMN
Product Name
3/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
3/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
MC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
N/A
N/A
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
to 180°F
YCOLUMN
CPC High
to 82°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
N/A
N/A
BCCOLUMN
Thumb Latch
Stainless Steel
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel