??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC8-75 - Metallic Heads for Clamps
Bill of material
MC8-75
PN
Part Number
MC8-75
MATH
Material of Tip
NBR
HARDH
Hardness of Tip
Shore A70
MATB
Material of Bolt
Steel
STB
Surface Treatment of Bolt
Trivalent Chromate
MLL
M-l
8-75
L
93 mm
TT1
t~1
3.5 mm
TT2
tt~2
15 mm
DD
d~1
12.5 mm
DD1
d~2
19 mm