??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC8-75 - Têtes métalliques pour colliers
Nomenclature
MC8-75
PN
Référence pièce
MC8-75
MATH
Matériau de l'embout
NBR
HARDH
Dureté de l'embout
Shore A70
MATB
Matériau de boulon
Acier
STB
Traitement de surface du boulon
Chrome trivalent
MLL
M-l
8-75
L
93 mm
TT1
T1
3.5 mm
TT2
15 mm
DD
D1
12.5 mm
DD1
D2
19 mm