??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
MCH de plaque - Moteurs DDL
Nomenclature
MCH030-064-01
PN
Numéro de référence
MCH030-064-01
MWT
Type de voie magnétique
MCH = Noyau de fer
MWW
Largeur de voie magnétique
MAWL
Longueur de la voie d'assemblage magnétique
CS
Personnalisation
01 = Standard with stainless steel cover
W
60
L
Largeur max.
64.000
HH
Hauteur du trou
45
B
Distance du trou
50
HA
Quantité de trous
0
HD
Distance du trou
64
H1
8.00
MH
Hauteur max.
14.40
H
Hauteur
10