??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCHHA, MCHHB, MCHHC - Cartouches chauffantes-Type à flexible souple-A embase
Nomenclature
MCHHA10-50-V100-W50-F100-N
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau du corps
EN 1.4301 équivalent
MATF
Matériau de la bride
EN 1.4301 équivalent
MOT
Température maximale de fonctionnement (degrés Celsius)
600
TS
Type sélectionnable
D
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
VS
V Sélection (tension)
V
W
W (puissance électrique), incrément de 10W
W
TP
Lead Wire Type
HRLW
Résistance à la chaleur du fil de sortie (°C)
180
F
F (longueur du fil de sortie), incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour F
F (longueur du fil de sortie), incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
ST
Sélection de bornes
EPD
Densité du courant
W/cm**2
NOSS
Taille nominale de la vis
-